chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
I/O-System excom Zone-1-Modulträger für 16 Module
MT18-R024
Bestell-ID-Nr. 9100438
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 1.344,20
Artikel gesamt
€ 1.344,20
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Others
MT18-R024
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
260 mm x 440 mm x 130 mm
Anschlusstechnik Signal
Federzugklemme, Schraubklemme
Elektrischer Anschluss
pro Modul 4 x 4 Klemmen
Gehäusewerkstoff
Aluminium-Stranggussprofil
Gerätetyp
Modulträger
Netzwerkprotokoll
EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFIBUS-DP, PROFINET
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Zulassungen
ATEX, cFMus, IECEx, INMETRO, KOSHA, NEPSI, TR CU