chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSM-RKM-52-60M/5D | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Versorgungsleitung PUR-Kabelmantel, 5-polig
RSM-RKM-52-60M/5D
Bestell-ID-Nr. 8900884
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
1.5
Anschlusstechnik Signal
7/8″
Bemessungsspannung (V)
240
Geometrie
gerade
Geometrie
gerade
Gerätetyp
Konfektionierte Leitung
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
8.5
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
60
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
5
Polzahl
5
Steckverbinder A
Stecker, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder A
7/8″-16 UN
Steckverbinder B
Kupplung, 7/8″-16 UN, gerade
Steckverbinder B
7/8″-16 UN
Typ
Stecker
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 539,55
Artikel gesamt
€ 539,55
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
RSM-RKM-52-60M/5D
Support kontaktieren