chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKM-52-40M/5D | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RKM-52-40M/5D
Bestell-ID-Nr. 8900731
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
1.5
Anschlusstechnik Signal
7/8”
Bemessungsspannung (V)
240
Breite
260
Geometrie
gerade
Höhe
140
Länge
260
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
40
Leitungsmaterial
PUR
Polzahl
5
Steckverbinder A
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 336,16
Artikel gesamt
€ 336,16
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
RKM-52-40M/5D
Support kontaktieren