chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WSC-WKC-572-1.5M/5D | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen) PVC-Kabelmantel, Thin
WSC-WKC-572-1.5M/5D
Bestell-ID-Nr. 8900701
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.32
Anschlusstechnik Signal
M12
Bemessungsspannung (V)
300
Geometrie
gewinkelt
Geometrie
gewinkelt
Gerätetyp
Konfektionierte Leitung
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
7.24
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
1.5
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Netzwerkprotokoll
CANopen, DeviceNet
Polzahl
5
Polzahl
5
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gewinkelt
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
Kupplung, M12 x 1, gewinkelt
Steckverbinder B
M12 x 1
Typ
Stecker
Typ
Kupplung
Zulassungen
CSA, UL
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 53,46
Artikel gesamt
€ 53,46
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
WSC-WKC-572-1.5M/5D
Support kontaktieren