chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSC-572-25M/5D | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Busleitung für CAN (DeviceNet, CANopen) PVC-Kabelmantel, Thin
RSC-572-25M/5D
Bestell-ID-Nr. 8900694
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.32
Anschlusstechnik Signal
M12
Bemessungsspannung (V)
300
Geometrie
gerade
Gerätetyp
Konfektionierte Leitung
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
7.24
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
25
Leitungsmaterial
PVC
Netzwerkprotokoll
CANopen, DeviceNet
Polzahl
5
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade
Steckverbinder A
M12 x 1
Typ
Stecker
Zulassungen
CSA, UL
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 191,07
Artikel gesamt
€ 191,07
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
RSC-572-25M/5D
Support kontaktieren