chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WKSW-452-22M/5D | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-Leitung PVC-Kabelmantel
WKSW-452-22M/5D
Bestell-ID-Nr. 8900515
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anschlusstechnik Signal
M12
Bemessungsspannung (V)
300
Codierung
B-codiert
Geometrie
gewinkelt
Gerätetyp
Konfektionierte Leitung
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
8.1
Leitungsfarbe
Violett
Leitungslänge (m)
22
Leitungsmaterial
PVC
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP
Polzahl
5
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gewinkelt, B-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Zulassungen
UL
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 114,07
Artikel gesamt
€ 114,07
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
WKSW-452-22M/5D
Support kontaktieren