chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RKC-572-2M/5D | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
RKC-572-2M/5D
Bestell-ID-Nr. 8900499
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.32
Anschlusstechnik Signal
M12
Bemessungsspannung (V)
300
Breite
200
Geometrie
gerade
Höhe
20
Länge
200
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PVC
Netzwerkprotokoll
CANopen, DeviceNet
Polzahl
5
Steckverbinder A
Typ
Kupplung
Zulassungen
CSA, UL
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 48,29
Artikel gesamt
€ 48,29
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
RKC-572-2M/5D
Support kontaktieren