chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WSM-WKM-52-2.5M/5D | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
WSM-WKM-52-2.5M/5D
Bestell-ID-Nr. 8900485
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
1.5
Anschlusstechnik Signal
7/8”
Bemessungsspannung (V)
240
Breite
0
Geometrie
gewinkelt
Geometrie
gewinkelt
Höhe
0
Länge
0
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
2.5
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Polzahl
5
Polzahl
5
Steckverbinder A
Steckverbinder B
Typ
Stecker
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 85,36
Artikel gesamt
€ 85,36
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
WSM-WKM-52-2.5M/5D
Support kontaktieren