chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RSCV-FBY49YE-3M/5D | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Feldbusleitung für Feldbussysteme nach IEC61158-2, 4-polig
RSCV-FBY49YE-3M/5D
Bestell-ID-Nr. 8900467
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.8
Anschlusstechnik Signal
M12
Anwendung
Daten
Bemessungsspannung (V)
300
Geometrie
gerade
Gerätetyp
Konfektionierte Leitung
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
8
Leitungsfarbe
Gelb
Leitungslänge (m)
3
Leitungsmaterial
PVC
Netzwerkprotokoll
FOUNDATION fieldbus
Polzahl
4
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade
Steckverbinder A
M12 x 1
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
€ 31,57
Artikel gesamt
€ 31,57
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
RSCV-FBY49YE-3M/5D
Support kontaktieren