chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
WSSW-WSSW-451-15M/5D | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
PROFIBUS-Leitung PUR-Kabelmantel
WSSW-WSSW-451-15M/5D
Bestell-ID-Nr. 8900364
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anschlusstechnik Signal
M12
Bemessungsspannung (V)
300
Codierung
B-codiert
Geometrie
gewinkelt
Geometrie
gewinkelt
Gerätetyp
Konfektionierte Leitung
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
8.5
Leitungsfarbe
Violett
Leitungslänge (m)
15
Leitungsmaterial
TPU
Material Überwurfmutter/-schraube B
Messing
Netzwerkprotokoll
PROFIBUS-DP
Polzahl
5
Polzahl
5
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gewinkelt, B-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Steckverbinder B
Stecker, M12 x 1, gewinkelt
Steckverbinder B
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
Typ
Stecker
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-5
home
Turck-Shop
Others
WSSW-WSSW-451-15M/5D
Artikel gesamt
€ 118,14
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 118,14