chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
AL-WAK4-10/P00 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Anschlussleitung Anschlussleitung
AL-WAK4-10/P00
Bestell-ID-Nr. 8051056
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
250
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
5.2
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade
Steckverbinder A
M12 x 1
Typ
Kupplung
home
Turck-Shop
Others
AL-WAK4-10/P00
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 24,64
Artikel gesamt
€ 246,40
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren