chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
AL-WAKS8-20/S370 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Anschlussleitung Kupplung M12x1 geschirmt
AL-WAKS8-20/S370
Bestell-ID-Nr. 8048039
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
30
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
6.3
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
20
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
8
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
2
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
home
Turck-Shop
Others
AL-WAKS8-20/S370
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 91,19
Artikel gesamt
€ 91,19
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren