chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
AL-WWAK3P2-10/S370 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR Anschlussleitung
AL-WWAK3P2-10/S370
Bestell-ID-Nr. 8044523
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Aderquerschnitt (mm²)
0.34
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
24
Geometrie
gewinkelt
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
4.3
Leitungsfarbe
Schwarz
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
3
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gewinkelt
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
Umgebungstemperatur max. (°C)
90
Umgebungstemperatur min. (°C)
-30
home
Turck-Shop
Others
AL-WWAK3P2-10/S370
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 37,51
Artikel gesamt
€ 37,51
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren