chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
EC-FKE12-L/20 | TURCK – Your Global Automation Partner
Flanschkupplung mit Lötkontakte, Vorderwandmontage
EC-FKE12-L/20
Bestell-ID-Nr. 8029703
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anschlussart
Lötkontakt
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung (V)
30
Einschraubgewinde
M20 x 1,5
Geometrie
gerade
Griffkörper
Metall
Leitungslänge (m)
0.5
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Polzahl
12
Steckverbinder A
Flanschkupplung, M12 x 1, gerade
Steckverbinder A
M12 x 1
Typ
Flanschkupplung
home
Turck-Shop
Others
EC-FKE12-L/20
Artikel gesamt
€ 130,35
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 130,35