chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
EC-FSW5-L/16 | TURCK – Your Global Automation Partner
Flanschstecker mit Lötkontakte, Vorderwandmontage
EC-FSW5-L/16
Bestell-ID-Nr. 8029685
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anschlussart
Lötkontakt
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung (V)
60
Codierung
A-codiert
Einschraubgewinde
M16 x 1,5
Geometrie
gerade
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
4+PE
Steckverbinder A
Stecker, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Stecker
home
Turck-Shop
Others
EC-FSW5-L/16
Artikel gesamt
€ 16,39
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 16,39