chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
EC-FSE8-0.5/20 | TURCK – Your Global Automation Partner
Zubehör für Aktuator-/Sensorleitungen
EC-FSE8-0.5/20
Bestell-ID-Nr. 8029088
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
Anschlussart
Litzenanschluss
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung (V)
30
Codierung
A-codiert
Einschraubgewinde
M20 x 1,5
Geometrie
gerade
Litzenlänge (m)
0.5
Material Flanschgehäuse A
Edelstahl
Polzahl
8
Steckverbinder A
Flanschkupplung, M12 x 1, gerade, A-codiert
Steckverbinder A
M12 x 1
Strombelastbarkeit (A)
2
Typ
Flanschkupplung
home
Turck-Shop
Others
EC-FSE8-0.5/20
Artikel gesamt
€ 44,11
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 44,11