chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VC-CC8.21-0.220-K | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Konfektionierbarer Steckverbinder Bauform C
VC-CC8.21-0.220-K
Bestell-ID-Nr. 8028726
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Anschlussart
Schraub-/Klemmanschluss
Anschlussquerschnitt max. (mm²)
0.34 mm²
Bemessungsspannung (V)
230
Einschraubgewinde
Gerätetyp
Konfektionierbarer Steckverbinder
Griffkörper
Kunststoff
Polzahl
2+PE
Schutzbauteil
ohne Schutzbeschaltung
Steckverbinder A
Ventilstecker, Bauform C
Steckverbinder A
Bauform C
Strombelastbarkeit (A)
5
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 3,87
Artikel gesamt
€ 3,87
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
VC-CC8.21-0.220-K
Support kontaktieren