chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
WAKS12-10/S366 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Aktuator- und Sensorleitung / PUR Anschlussleitung
WAKS12-10/S366
Bestell-ID-Nr. 8028498
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.14
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
30
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
6.2
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PUR
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
12
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade
Steckverbinder A
M12 x 1
Typ
Kupplung
home
Turck-Shop
Others
WAKS12-10/S366
Artikel gesamt
€ 97,90
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 97,90