chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VAS31-0.220-10/P00 | TURCK – Your Global Automation Partner
Ventilsteckverbinder Bauform A
VAS31-0.220-10/P00
Bestell-ID-Nr. 8021564
home
Home
Loading...
Technische Daten
CAD
Aderquerschnitt (mm²)
0.75
Anwendung
Signal
Leitungsdurchmesser (mm)
7.3
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
10
Leitungsmaterial
PVC
Strombelastbarkeit (A)
10
home
Turck-Shop
Others
VAS31-0.220-10/P00
Artikel gesamt
€ 24,31
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 24,31