chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
WAK4.5-2/P00 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Zubehör Anschlussleitung
WAK4.5-2/P00
Bestell-ID-Nr. 8008576
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
60
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
5.2
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PVC
Material Überwurfmutter/-schraube A
Messing
Polzahl
5
Steckverbinder A
Kupplung, M12 x 1, gerade
Steckverbinder A
M12 x 1
Typ
Kupplung
home
Turck-Shop
Others
WAK4.5-2/P00
Artikel gesamt
€ 26,40
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 26,40