chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PFKS3-0.2 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Flanschkupplung mit Litzen, Vorderwandmontage Flanschkupplung mit Litzen, Vorderwandmontage
PFKS3-0.2
Bestell-ID-Nr. 8008169
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
Anschlussart
Litzenanschluss
Anwendung
Signal
Ausführung
Anschlussleitung
Bemessungsspannung (V)
60
Einschraubgewinde
M8 x 0,5
Geometrie
gerade
Litzenlänge (m)
0.2
Material Flanschgehäuse A
Messing
Polzahl
3
Steckverbinder A
Flanschkupplung, M8 x 1, gerade
Steckverbinder A
M8 x 1
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Flanschkupplung
home
Turck-Shop
Others
PFKS3-0.2
Artikel gesamt
€ 12,65
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 12,65