chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
VCS8.21-0.220-2/P00 | TURCK – Your Global Automation Partner
VCS8.21-0.220-2/P00
Bestell-ID-Nr. 8007969
Auf Lager
Artikel gesamt
€ 14,08
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
VCS8.21-0.220-2/P00
Technische Daten
CAD
Aderquerschnitt (mm²)
0.75
Anwendung
Signal
Leitungsdurchmesser (mm)
6.2
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PVC
Strombelastbarkeit (A)
6
Preisgruppe
K2
Listenpreis
€ 14,08
Support kontaktieren