chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
ZKP4-2/P00 | TURCK – Your Global Automation Partner
M8 x 1 / Ø 8mm Rundsteckverbinder Kupplung Ø 8mm
ZKP4-2/P00
Bestell-ID-Nr. 8007418
home
Home
Loading...
Technische Daten
CAD
Aderquerschnitt (mm²)
0.25
Anwendung
Signal
Bemessungsspannung (V)
30
Geometrie
gerade
Griffkörper
Kunststoff
Leitungsdurchmesser (mm)
4.4
Leitungsfarbe
Grau
Leitungslänge (m)
2
Leitungsmaterial
PVC
Polzahl
4
Steckverbinder A
Kupplung, Ø 8 mm, gerade
Steckverbinder A
Ø 8 mm
Strombelastbarkeit (A)
4
Typ
Kupplung
home
Turck-Shop
Others
ZKP4-2/P00
Artikel gesamt
€ 16,06
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
K1
Listenpreis
€ 16,06