chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Reflektor
T-BRT-40X23
Bestell-ID-Nr. 7700374
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 11,77
Artikel gesamt
€ 11,77
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Others
T-BRT-40X23
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
8 mm x 23,5 mm x 40 mm
Detailsuche
Reflektoren - rechteckig
Funktionszubehör für
Optosensoren
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20