chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Reflektor Micro-Prisma
T-BRT-35DM
Bestell-ID-Nr. 7700372
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 20,57
Artikel gesamt
€ 20,57
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Others
T-BRT-35DM
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
9,2 mm
Detailsuche
Reflektoren - rund
Funktionszubehör für
Optosensoren
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 34,5 mm
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20