chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
T-BRT-34 | TURCK – Your Global Automation Partner
Reflektor
T-BRT-34
Bestell-ID-Nr. 7700371
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
7,4 mm
Detailsuche
Reflektoren - rund
Funktionszubehör für
Optosensoren
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 34,5 mm
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 11,11
Artikel gesamt
€ 11,11
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
T-BRT-34
Support kontaktieren