chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RU200-T30-LU26X3 | TURCK – Your Global Automation Partner
Ultraschallsensor Reflexionstaster
RU200-T30-LU26X3
Bestell-ID-Nr. 7700361
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
45 mm
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Bauform
zylindrisch/Gewinde
Besondere Merkmale
Drucktaster
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Kabel
Funktion
Ultraschallreflexionstaster
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 40 mm
Gehäusequalität
Polyester
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Leitungslänge (m)
2
Max. Reichweite (mm)
2000
Schutzart
IP67
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 686,40
Artikel gesamt
€ 686,40
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
RU200-T30-LU26X3
Support kontaktieren