chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Ultraschallsensor Reflexionstaster
RU300-T30-VNP6X3-H1141
Bestell-ID-Nr. 7700352
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
45 mm
Ausgangsfunktion
Parallel
Bauform
zylindrisch/Gewinde
Besondere Merkmale
Drucktaster
Betriebsspannung
DC
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Ultraschallreflexionstaster
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 40 mm
Gehäusequalität
Polyester
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Max. Reichweite (mm)
3000
Schaltelementfunktion
Schließer
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40
home
Turck-Shop
Others
RU300-T30-VNP6X3-H1141
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 597,30
Artikel gesamt
€ 597,30
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren