chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
RO15M-Q32L900-2RP5X2-H1181 | TURCK – Your Global Automation Partner
Personenschutz Lichtvorhang Empfänger
RO15M-Q32L900-2RP5X2-H1181
Bestell-ID-Nr. 7700344
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
31,8 mm x 25,2 mm x 964 mm
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Lichtvorhang
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Max. Reichweite (mm)
15000
Optische Auflösung (mm)
30
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
M12 x 1
Überwachungsfeldhöhe (mm)
900
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Wiederanlaufsperre
Nein
home
Turck-Shop
Others
RO15M-Q32L900-2RP5X2-H1181
Artikel gesamt
€ 1.427,80
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 1.427,80