chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
EO15M-Q32L1650-5X2-H1181 | TURCK – Your Global Automation Partner
Personenschutz Lichtvorhang Sender
EO15M-Q32L1650-5X2-H1181
Bestell-ID-Nr. 7700314
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
31,8 mm x 25,2 mm x 1713 mm
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Lichtvorhang
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
15000
Optische Auflösung (mm)
30
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
M12 x 1
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1650
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Wellenlänge (nm)
950
home
Turck-Shop
Others
EO15M-Q32L1650-5X2-H1181
Artikel gesamt
€ 1.747,90
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 1.747,90