chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
RO18M-Q45L1200-2RP5X2-H1181 | TURCK – Your Global Automation Partner
Personenschutz Lichtvorhang Empfänger
RO18M-Q45L1200-2RP5X2-H1181
Bestell-ID-Nr. 7700298
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
45 mm x 36 mm x 1270 mm
Ausgangsfunktion
2 x PNP
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Lichtvorhang
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Kaskadierbar
Nein
Max. Reichweite (mm)
18000
Optische Auflösung (mm)
30
Schaltelementfunktion
2 x Öffner
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
M12 x 1
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1200
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Wiederanlaufsperre
Einstellbar
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 3.438,60
Artikel gesamt
€ 3.438,60
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
RO18M-Q45L1200-2RP5X2-H1181
Support kontaktieren