chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
EO6M-Q45L1800-5X2-H1181 | TURCK – Your Global Automation Partner
Personenschutz Lichtvorhang Sender
EO6M-Q45L1800-5X2-H1181
Bestell-ID-Nr. 7700267
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
45 mm x 36 mm x 1869 mm
Bauform
Quader
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Funktion
Lichtvorhang
Gehäuseoberfläche
gelb
Gehäusequalität
AL
Gehäusewerkstoff
Metall
Kaskadierbar
Nein
Lichtart
IR
Max. Reichweite (mm)
6000
Optische Auflösung (mm)
14
Schutzart
IP65
Steckverbindertyp
M12 x 1
Überwachungsfeldhöhe (mm)
1800
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
0
Wellenlänge (nm)
950
Wiederanlaufsperre
Einstellbar
home
Turck-Shop
Others
EO6M-Q45L1800-5X2-H1181
Artikel gesamt
€ 4.334,00
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 4.334,00