chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
IMB-BP-8-H-IN | TURCK – Your Global Automation Partner
Backplane für Honeywell C300
IMB-BP-8-H-IN
Bestell-ID-Nr. 7570021
Auf Lager
Artikel gesamt
€ 530,09
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
IMB-BP-8-H-IN
Technische Daten
CAD
Abmessungen
176 mm x 120 mm x 208 mm
Gehäusequalität
Polycarbonat/ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Preisgruppe
D3
Listenpreis
€ 530,09
Support kontaktieren