chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PSU-3214 | TURCK – Your Global Automation Partner
Stromversorgung einkanalig
PSU-3214
Bestell-ID-Nr. 7545024
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
72 mm x 45 mm x 105 mm
Elektrischer Anschluss
Flachklemmen mit selbstanhebenden Andruckscheiben
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Netzwerkprotokoll
FOUNDATION fieldbus
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Auf Lager
Preisgruppe
K3
Listenpreis
€ 171,16
Artikel gesamt
€ 171,16
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
PSU-3214
Support kontaktieren