chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
IM1-22EX-T-CC | TURCK – Your Global Automation Partner
Trennschaltverstärker 2-kanalig
IM1-22EX-T-CC
Bestell-ID-Nr. 7541235
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
104 mm x 18 mm x 110 mm
Digitalausgang
Transistorausgang
Elektrischer Anschluss
4 x 3-polige abziehbare Klemmenblöcke mit Prüfbuchse, verpolsicher, kodiert, Federzuganschluss
Gehäusequalität
Polycarbonat/ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kanalanzahl
2
Schutzart
IP20
Spannungsversorgung
widerange
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
IM1-22EX-T-CC
Artikel gesamt
€ 185,90
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
D3
Listenpreis
€ 185,90