chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
MK96-LI01 | TURCK – Your Global Automation Partner
MK96-LI01
Bestell-ID-Nr. 7525004
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Ausgangsfunktion
Analogausgang
Betriebsspannung
DC
Breite
18
Elektrischer Anschluss
Klemmenraum
Gehäusequalität
Polycarbonat/ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
89
Länge
70
Schutzart
IP20
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Auf Lager
Preisgruppe
D2
Listenpreis
€ 241,67
home
Turck-Shop
Others
MK96-LI01
Artikel gesamt
€ 241,67
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren