chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
MK1-22P-EX0/24V | TURCK – Your Global Automation Partner
Trennschaltverstärker 2-kanalig
MK1-22P-EX0/24V
Bestell-ID-Nr. 7505643
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
89 mm x 18 mm x 70 mm
Digitalausgang
Transistorausgang
Elektrischer Anschluss
4 x 2-polige Flachklemmen mit selbstanhebenden Andruckscheiben
Gehäusequalität
Polycarbonat/ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kanalanzahl
2
Schutzart
IP20
Spannungsversorgung
24 VDC
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
MK1-22P-EX0/24V
Auf Lager
Preisgruppe
D3
Listenpreis
€ 203,50
Artikel gesamt
€ 203,50
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren