chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
IMS-TI-J/24V | TURCK – Your Global Automation Partner
Temperatur-Messverstärker 1-kanalig
IMS-TI-J/24V
Bestell-ID-Nr. 7504014
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
114,5 mm x 6,2 mm x 90 mm
Elektrischer Anschluss
Schraubklemmen
Gehäusequalität
Polycarbonat/ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kanalanzahl
1
Schutzart
IP20
Spannungsausgang
in V
Stromausgang
in mA
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
IMS-TI-J/24V
Artikel gesamt
€ 154,77
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
D3
Listenpreis
€ 154,77