chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
IMS-AI-DLI-DLI/L | TURCK – Your Global Automation Partner
Analogsignaltrenner 1-kanalig
IMS-AI-DLI-DLI/L
Bestell-ID-Nr. 7504010
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
114,5 mm x 6,2 mm x 90 mm
Elektrischer Anschluss
Schraubklemmen
Gehäusequalität
Polycarbonat/ABS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Kanalanzahl
1
Schutzart
IP20
Spannungsversorgung
loop-powered
Stromausgang
in mA
Umgebungstemperatur max. (°C)
60
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
IMS-AI-DLI-DLI/L
Artikel gesamt
€ 150,81
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
D3
Listenpreis
€ 150,81