chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TNSLR-Q80WD-H1147/C50 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Schreib-Lese-Kopf HF
TNSLR-Q80WD-H1147/C50
Bestell-ID-Nr. 7030721
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
102 mm x 83 mm x 40 mm
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Netzwerkprotokoll
Anschluss an RFID-Interface
Qualität aktive Fläche
PPS-GF30
Schaltelementfunktion
lesen/schreiben
Schreib-Lese-Abstand max. (mm)
280
Schutzart
IP68, IP69K
Steckverbindertyp
M12 x 1
Technologie
HF RFID
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
home
Turck-Shop
Others
TNSLR-Q80WD-H1147/C50
Artikel gesamt
€ 767,80
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 767,80