chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Datenträger UHF
TW860-960-L54-34-P-B138-2KPCS
Bestell-ID-Nr. 7030704
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 929,50
Artikel gesamt
€ 929,50
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Others
TW860-960-L54-34-P-B138-2KPCS
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
54 mm x 34 mm
Bauform
Smart-Label
Einsatzregion (UHF)
ETSI (865...868 MHz), FCC (902...928 MHz), Global (860...960 MHz)
EPC Speicher (Byte)
32
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
64
Schutzart
IP40
Speicherart
EEPROM
Speichergröße (Byte)
138
Technologie
UHF RFID
Umgebungstemperatur max. (°C)
80
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40