chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Datenträger UHF
TW902-928-Q31L34-M-HT-B1090
Bestell-ID-Nr. 7030698
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 13,31
Artikel gesamt
€ 13,31
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Others
TW902-928-Q31L34-M-HT-B1090
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
31 mm x 34 mm x 5,8 mm
Bauform
Hard-Tag
Einsatzregion (UHF)
FCC (902...928 MHz)
EPC Speicher (Byte)
16
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
1024
Gehäusequalität
PPS
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Montage
auf Metall
Qualität aktive Fläche
PPS
Schutzart
IP67
Speicherart
EEPROM
Speichergröße (Byte)
1090
Technologie
UHF RFID
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich max. (°C)
85
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich min. (°C)
-40
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff max. (°C)
85
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff min. (°C)
-40