chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PD-IDENT-UHF-S2D-RWBTNIP-917-920 | TURCK – Your Global Automation Partner
Handheld mit Lithium-Ionen-Akku
PD-IDENT-UHF-S2D-RWBTNIP-917-920
Bestell-ID-Nr. 7030692
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
250 mm x 105 mm x 175 mm
Auflösung
240 x 320 Pixel
Bildschirmdiagonale
3.5
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Schutzart
IP54
Umgebungstemperatur max. (°C)
55
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Auf Lager
Preisgruppe
A1
Listenpreis
€ 4.255,90
Artikel gesamt
€ 4.255,90
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
PD-IDENT-UHF-S2D-RWBTNIP-917-920
Support kontaktieren