chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TN-Q10-*-/C49 | TURCK – Your Global Automation Partner
Schreib-Lese-Kopf HF
TN-Q10-*-/C49
Bestell-ID-Nr. 7030690
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
42 mm x 25 mm x 10,8 mm
Bauform
Quader
Betriebsspannung
DC
Einbaubedingungen
nicht bündig
Gehäusequalität
PBT-GF30-V0
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Qualität aktive Fläche
PBT-GF30-V0
Schaltelementfunktion
lesen/schreiben
Schutzart
IP67
Technologie
HF RFID
Umgebungstemperatur max. (°C)
70
Umgebungstemperatur min. (°C)
-25
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 238,70
Artikel gesamt
€ 238,70
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
TN-Q10-*-/C49
Support kontaktieren