chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
Datenträger UHF
TW865-868-Q28-M-HT-B138
Bestell-ID-Nr. 7030687
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 6,23
Artikel gesamt
€ 6,23
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
home
Turck-Shop
Others
TW865-868-Q28-M-HT-B138
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
28,2 mm x 28,2 mm x 3,4 mm
Bauform
Hard-Tag
Einsatzregion (UHF)
ETSI (865...868 MHz)
EPC Speicher (Byte)
32
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
64
Montage
auf Metall
Schutzart
IP68
Speicherart
EEPROM
Speichergröße (Byte)
138
Technologie
UHF RFID
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich max. (°C)
85
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich min. (°C)
-55
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff max. (°C)
85
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff min. (°C)
-25
Umgebungstemperatur max. (°C)
85
Umgebungstemperatur min. (°C)
-40