chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PD-IDENT-UHF-S2D-RWBTA-865-868 | TURCK – Your Global Automation Partner
Schmermund 30.06.2020:
PD-IDENT-UHF-S2D-RWBTA-865-868
Bestell-ID-Nr. 7030637
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Bildschirmdiagonale
3.7
Breite
380
Einsatzregion (UHF)
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Höhe
400
Länge
380
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
Auf Lager
Preisgruppe
A1
Listenpreis
€ 4.637,60
home
Turck-Shop
Others
PD-IDENT-UHF-S2D-RWBTA-865-868
Artikel gesamt
€ 4.637,60
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren