chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
TW860-960-L73-17-F-B40 | TURCK – Your Global Automation Partner
Datenträger UHF
TW860-960-L73-17-F-B40
Bestell-ID-Nr. 7030593
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
73 mm x 17 mm
Bauform
Smart-Label
Einsatzregion (UHF)
ETSI (865...868 MHz), FCC (902...928 MHz), Global (860...960 MHz)
EPC Speicher (Byte)
16
Frei nutzbarer Speicher (Byte)
0
Montage
metallfrei
Schutzart
IP40
Speicherart
EEPROM
Speichergröße (Byte)
40
Technologie
UHF RFID
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich max. (°C)
85
Temperatur außerhalb Erfassungsbereich min. (°C)
-40
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff max. (°C)
80
Temperatur während Schreib-/Lesezugriff min. (°C)
-40
Auf Lager
Preisgruppe
F1
Listenpreis
€ 0,40
Artikel gesamt
€ 0,40
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
TW860-960-L73-17-F-B40
Support kontaktieren