chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
TB-M18-H1147/C41 | TURCK – Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
TB-M18-H1147/C41
Bestell-ID-Nr. 7030588
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
CAD
Abmessungen
72 mm
Bauform
Gewinderohr
Einbaubedingungen
bündig
Elektrischer Anschluss
Steckverbinder
Gehäusedurchmesser (mm)
⌀ 18 mm
Gehäuseoberfläche
verchromt
Gehäusequalität
CuZn
Gehäusewerkstoff
Metall
Qualität aktive Fläche
PA12-GF30
Schutzart
IP67
Steckverbindertyp
M12 x 1
Zulassungen
CE, FCC, IC, UL
home
Turck-Shop
Others
TB-M18-H1147/C41
Auf Lager
Preisgruppe
D1
Listenpreis
€ 424,27
Artikel gesamt
€ 424,27
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren