chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
Home
Produkte
person
Einloggen
PD-IDENT-HF-L1D-RBUP-SMART | TURCK – Your Global Automation Partner
Handheld mit Lithium-Ionen-Akku
PD-IDENT-HF-L1D-RBUP-SMART
Bestell-ID-Nr. 7030564
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
116 mm x 50 mm x 31 mm
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Schutzart
IP54
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-10
Auf Lager
Preisgruppe
A1
Listenpreis
€ 1.168,20
Artikel gesamt
€ 1.168,20
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
home
Turck-Shop
Others
PD-IDENT-HF-L1D-RBUP-SMART
Support kontaktieren