chevron_left
Menu
Turck
search
Wird geladen
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Produkte
person
Einloggen
add_shopping_cart
PD-IDENT-UHF-S2D-RWBTW-868 | TURCK – Your Global Automation Partner
Handheld mit Lithium-Ionen-Akku
PD-IDENT-UHF-S2D-RWBTW-868
Bestell-ID-Nr. 7030552
home
Home
Loading...
Technische Daten
Downloads
Abmessungen
260 mm x 100 mm x 42 mm
Auflösung
640 x 480 Pixel
Bildschirmdiagonale
3.7
Gehäuseoberfläche
schwarz
Gehäusewerkstoff
Kunststoff
Schutzart
IP65
Umgebungstemperatur max. (°C)
50
Umgebungstemperatur min. (°C)
-20
home
Turck-Shop
Others
PD-IDENT-UHF-S2D-RWBTW-868
Artikel gesamt
€ 4.847,70
Menge
−
+
add_shopping_cart
In den Warenkorb
Support kontaktieren
Auf Lager
Preisgruppe
A1
Listenpreis
€ 4.847,70